Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Levage ergonomique

Levage ergonomique

La réduction des accidents et l'augmentation de la productivité sont souvent obtenues par l'utilisation d'appareils de levage ergonomiques. Ce type d'équipements permet à un ou deux opérateurs de soulever, de déplacer et de manipuler de petits ou de gros objets au moyen du vide. Contrairement à un robot, l'appareil de levage nécessite que l'opérateur positionne lui-même la pièce à déplacer. Avoir des fonctions de sécurité fiables sur l'appareil de levage est très important.

Avantages avec Piab

  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie COAX® et aux accessoires de contrôle
  • Outillage flexible pour positionner correctement les ventouses
  • Sécurité accrue grâce à des clapets de sûreté étudiés
  • Tous les composants nécessaires pour obtenir un système 100% pneumatique

Suivez-nous

Contactez-nous