Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Fabrication et manutention de pneus

Fabrication et manutention de pneumatiques

Les fabricants de pneus et de caoutchouc utilise le vide pour le transfert des matières et lors des opérations de moulage. Le processus de moulage de pneus comprend une assistance par le vide pour le bon remplissage en caoutchouc de la cavité du moule. Les Pneus et les bandes de caoutchouc sont de même manutentionnés au moyen de ventouses et de pompes à vide.

Avantages avec Piab

  • Productivité augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie COAX® et aux accessoires de contrôle
  • Grip rapide et sûr grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.

Suivez-nous

Contactez-nous