Feedback

Choisir votre langue

Fermer

ensacheuses

Ensacheuses (Vertical Form Fill Seal FFS)

Le vide est utilisé pour saisir à l'aide d'une languette percée de trous, chacun des côtés des sachets préformés venant d'une bobine, pour les présenter et les ouvrir devant une nourrice permettant leur remplissage avec des produits en vracLes perforations dans la languette permet au vide de maintenir le sachet, pendant que  la languette se déplace en rotation et que les sachets se remplissent. On utilise souvent un transporteur pneumatiqie pour remplir les sachets de produits quand il s'agit de granulés, de poudres ou de comprimés. 

Avantages avec Piab

  • Consommation d'énergie réduite car les cartouches à vide COAX® peuvent être intégrées au plus près des points d'aspiration de la languette. Les pertes de charges sont ainsi éliminées.
  • Les parties de la languettes peuvent être facilement contrôlées pour optimiser les performances.
  • Gamme de produits d'optimisation pour cette application, telles que les ventouses, les grippeurs, ou les pompes à vide.
  • Ventouses faites sur mesure pour différents types de sacs et munies de fixations à grand débit de passage.
  • Grip rapide et sûr grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide.
  • Meilleure productivité car aucune maintenance sur les pompes à vide Piab.
  • Les transporteurs pneumatiques répondent aux normes ATEX gaz et poussières.
  • Les matériaux des ventouses et des transporteurs pneumatiques en contact avec les produits transportés, sont conformes aux réglementations FDA, EU1935/2004 et EU 10/2011.
  • Le transport par aspiration permet de plus grands débits de remplissage et de diminuer les rebuts en particulier avec le tansporteur spécialement conçu pour les produits fragiles.
  • Souplesse dans le transfert de de particules à partir de 0,5 microns.
  • De par sa petite taille, le transporteur constitue une excellente solution quand l'espace est restreint. 

Suivez-nous

Contactez-nous