Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Encaisseuses rotatives

Encaisseuses rotatives

Les encaisseuses rotatives sont les encaisseuses les plus courantes. Ces machines utilisent une série de barres d'aspiration muni de ventouses qui se déplacent dans un mouvement continu rotatif. Les encaisseuses rotatives utilisent un mouvement de "pick-and-carry" pour déplacer les cartons.

 

Avantages avec Piab

  • Gamme de produits optimisés pour cette application, avec un choix complet de ventouses, de préhenseurs par le vide ou de pompes à vide.
  • Meilleure productivité grâce à l'augmentation possible de la cadence des machines permise avec les ventouses extra-longues, munies de lèvres d'étanchéité souples et de soufflets rigides assurant une meilleure stabilité et une plus grande force de levage.
  • Meilleure productivité apportée par nos équipements de manutention ergonomiques causant moins d'accidents de travail, donc moins de congés maladie, moins de rotation du personnel et une meilleure utilisation de celui-ci.
  • Plus grande souplesse dans la manutention de plusieurs produits de formes, de dimensions et de compacités différentes grâce à la surface très large des préhenseurs par le vide.
  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie COAX® combinée à différents optimiseurs.
  • Possibilité d'intégrer les cartouches à vide au plus près des ventouses, permettant d'augmenter la cadence des machines
  • Grip rapide et sûr grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide.
  • Meilleure productivité car aucune maintenance sur les pompes à vide Piab.

Suivez-nous

Contactez-nous