Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Dépilage de plaques

Dépilage de plaques

Les dépileurs sont des machines servant à alimenter en plaques (ou flans) les lignes entièrement automatisées. Les plaques de tôle (magnétiques ou non magnétiques), de carton, de bois, ou de plastique sont prélevées une par une d'une pile et chargées dans la ligne. Des pompes à vide et des ventouses sont utilisées pour prendre et séparer les plaques afin de pouvoir alimenter la ligne. Le choix des ventouses adéquates et de leur positionnement est primordial pour effectuer correctement la séparation des flans et pour s'assurer que ceux-ci ne dérapent pas pendant leur manutention.

Avantages avec Piab

  • Augmentation de la productivité et de la sécurité grâce aux ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces grasses et qui réduisent également les risques de glissement des tôles.
  • Productivité également augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Excellentes prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.
  • Sécurité accrue avec des clapets de sûreté spéciaux.
  • Pièces d'outillage fexibles facilitant le positionnement des ventouses.
  • Degré de contrôle du process plus élevé, en mesurant le vide sur chaque ventouse.
  • Résolution des pannes simplifiée.

Suivez-nous

Contactez-nous