Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Auto racking

Auto racking

Pour la prise automatique de panneaux en métal emboutis et d'autres grandes pièces. Les panneaux sont placés dans des racks pour être conduits vers le poste suivant dans la ligne de fabrication. La taille et le poids des panneaux sont tels qu'il est difficile pour les opérateurs de les déplacer manuellement. Les robots utilisés sont généralement équipés d'un système de vision. Un rétracteur de niveaux permet de maintenir les panneaux à une position identique tout en offrant la même souplesse qu'un compensateur de niveaux.

Avantages avec Piab

  • Productivité augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Grande fiabilité avec des compensateurs de niveaux rétractables spécifiques, les pièces n'interfèrent pas avec les caméras
  • Facilité de mise en place de caméras grâce à des supports adaptés.
  • Prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.

Suivez-nous

Contactez-nous