Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Préhension, levage & manutention

Pick-and-place automatisé
Pick-and-place automatisés

Il est très courant d'utiliser dans les industries de l'électronique et des biens de consommation des machines spécialement dédiées au pick-and-place à grande vitesse de petits objets.

Auto racking
Auto racking

La taille et le poids des panneaux sont tels qu'il est difficile pour les opérateurs de les déplacer manuellement. Les robots utilisés sont généralement équipés d'un système de vision.

teaser Destacking layers of sheet new
Dépilage de plaques

Les plaques de tôle (magnétiques ou non magnétiques), de carton, de bois, ou de plastique sont prélevées une par une d'une pile et chargées dans la ligne. Des pompes à vide et des ventouses sont utili…

teaser Glass forming and transfer
Verre et transfert

Des robots et des stations de transfert manutentionnent les vitres, de la même façon que de la tôle. Des ventouses qui ne laissent pas de traces sont toujours préférées.

Etiqueteuses
Machines d'étiquetage et de décoration

En utilisant le vide, le collage d'étiquettes sur des objets à surface lisse ou irrégulière par des étiqueteuses à grande vitesse, se fait de façon simple et efficace.

Assemblage d'éléments de carrosserie
Assemblage d'éléments de carrosserie

Dans une cabine robotisée, où sont montées les portières par exemple, au moins quelques robots utilisent le vide pour effectuer les opérations de manutention.

teaser Metal stamping and press transfer
Emboutissage de tôles et transfert sur presses

La main de préhension doit changer à chaque fois qu'une nouvelle forme de pièce doit être emboutie. Il s’agit d’une application très rapide dans laquelle les ventouses de friction pour surfaces grasse…

Flans métalliques à façon
Flans à façon

L'assemblage de matériaux métalliques d'épaisseur, de résistance ou de type de revêtement différents produit un «flan à façon» prêt à être embouti. Le vide est utilisé à plusieurs étapes du processus,…

teaser robot pick and place
Pick-and-place robotisé

Robots de pick-and-place à très grande vitesse qui placent des petits objets comme des bonbons et des biscuits dans des emballages.

Encaisseuses rotatives
Encaisseuses rotatives

Ces machines utilisent une série de barres d'aspiration muni de ventouses qui se déplacent dans un mouvement continu rotatif.

Fixation d'assemblage par le vide
Fixation et maintien par le vide

Dans de nombreuses industries, les montages sont réalisés par serrage, et des ventouses sont judicieusement utilisées pour maintenir les pièces en place pendant les phases d'assemblage, de formage, d'…

Suivez-nous

Contactez-nous