Configurez votre solution de transport
*Piab suit scrupuleusement les directives de l'USDA. | |||
Particularités | Modèles | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX poussières | |||
ATEX gaz | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Inox ASTM 304 | |||
Inox ASTM 316L | |||
Capacité < 4 tonnes/h | |||
Capacité < 15 tonnes/h | |||
Finition de surface Ra <3.2 | |||
Finition de surface Ra <0.6 |
Tous les produits ou solutions recommandées sont assujettis à des essais sur site dans les conditions réelles de fonctionnement pour vérifier les performances, les exigences de sécurité, et les autres facteurs liés à l'utilisation des produits Piab. Certaines variables qui peuvent influer sur les performances ne sont pas prises en compte dans les solutions configurées. Piab n'assume aucune responsabilité pour toute perte, dommage, ou problème de fonctionnement relatifs à des produits ou des solutions recommandées.
[Aucun]
Selectionnez le dessin CAD selon le format ou le système