Remplissage de fûts/sacs

Remplissage de fûts/sacs

Piab bénéficie d'une expérience de plus de trente années dans le transfert par aspiration de poudres et de granulés de plus de 0,5 microns. Les capacités de transfert vont jusqu'à 10 tonnes/heure et les distances jusqu'à 30 mètres. Cependant, la capacité et la distance dépendent des propriétés des matériaux transportés. Dans certains cas, la capacité et la distance peuvent être augmentées au-delà de ces limites maximales. Des pièces spéciales ont été développées pour se raccorder sur des interfaces variées.

Avantages majeurs des transporteurs pneumatiques Piab

  • Maintenance minimale car aucune pièce en mouvement dans la pompe
  • Concept hygiénique et facilité de nettoyage
  • Système hermétique sans dégagement de poussières
  • Programme modulaire facilement modifiable pour répondre à des demandes différentes

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous