Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ensacheuse horizontale form-fill-seal

Ensacheuse horizontale form-fill-seal

La toute première phase d'un processus de conditionnement consiste à remplir de produit une nourrice ou une trémie. Les transporteurs pneumatiques sont utilisées à cette fin. Ils véhiculent les matières à emballer, vers une nourrice ou une trémie alimentant des sachets qui sont ensuite scellés. Sur les conditionneuses horizontales form, fill, seal, des ventouses sont utilisées pour ouvrir le sachet et le garder ouvert pendant le remplissage. Le vide est également utilisé en fin de processus pour placer les sachets remplis dans des cartons d'emballage.

  

 

 

Avantages majeurs des transporteurs pneumatiques Piab

  • Plus de 50 ans d'expérience dans le transport pneumatique de poudres et de granulés.
  • Moins de temps morts car de conception hygiènique qui facilite le nettoyage.
  • Meilleur environnement de travail car système hermétique sans contamination par la poussière.
  • Environnements sécurisés car les transporteurs sont conformes aux normes ATEX gaz et poussières.
  • Les matériaux en contact avec les produit transportés sont conformes à la FDA et aux réglementations CE 1935/2004 et CE 10/2011. 
  • Respect des exigences particulières des applications par des familles d'appareils spécifiquement dédiées aux industries pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
  • Plus grands débits de transfert et diminution des rebuts avec le transporteur spécialement conçu pour les matériaux fragiles.
  • Permet de transférer jusqu'à 14 tonnes/h sur 30 mètres.
  • Souplesse dans le transport de particules à partir de 0,5 micron.
  • Taille compacte permettant une utilisation en espace restreint.
  • Souplesse dans le choix proposé de la source de vide, les transporteurs fonctionnant aussi bien avec des éjecteurs qu'avec une pompe électromécanique.

Produits connexes

Suivez-nous

Contactez-nous