Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Déchargement Big-Bags

Déchargement Big-Bags

L'opération consiste généralement à vider des matières d'un Big-Bag dans une canalisation d'aspiration. Piab propose un Adaptateur d'Alimentation avec une interface universelle pour se raccorder au déchargeur de Big-Bags. Il est conçu pour optimiser l'écoulement de la matière dans la canalisation grâce à  plusieurs vannes permettant de régler le débit d'air. Cette fonctionnalité est essentielle pour contrôler l'écoulement de la matière, afin d'éviter d'endommager le produit et d'atteindre la capacité de transfert demandée. Piab propose également différentes solutions et techniques pour faciliter l'extraction des matières hors du Big-Bag. Elles dépendent très fortement des propriétés de la matière et doivent être évaluées au cas par cas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages majeurs des transporteurs pneumatiques Piab

  • Plus de 50 ans d'expérience dans le transport pneumatique de poudres et de granulés.
  • Moins de temps morts car de conception hygiènique qui facilite le nettoyage.
  • Meilleur environnement de travail car système hermétique sans contamination par la poussière.
  • Environnements sécurisés car les transporteurs sont conformes aux normes ATEX gaz et poussières.
  • Les matériaux en contact avec les produit transportés sont conformes à la FDA et aux réglementations CE 1935/2004 et CE 10/2011. 
  • Respect des exigences particulières des applications par des familles d'appareils spécifiquement dédiées aux industries pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.
  • Plus grands débits de transfert et diminution des rebuts avec le transporteur spécialement conçu pour les matériaux fragiles.
  • Permet de transférer jusqu'à 14 tonnes/h sur 30 mètres.
  • Souplesse dans le transport de particules à partir de 0,5 micron.
  • Taille compacte permettant une utilisation en espace restreint.
  • Souplesse dans le choix proposé de la source de vide, les transporteurs fonctionnant aussi bien avec des éjecteurs qu'avec une pompe électromécanique.

Produits connexes

Suivez-nous

Contactez-nous