Applications en atmosphère explosible

Applications en atmosphère explosible

Le transport de poudres et de granulés peuvent dans certains cas créer un mélange air/poussières explosible. Pour éliminer le risque d'explosions, les transporteurs Piab sont conformes à la norme internationale ATEX. Ceci est obtenu en supprimant toutes les sources possibles de création d'étincelles dans le système, électriques et électrostatiques. Piab bénéficie d'une expérience de plus de trente ans dans le transfert par aspiration de poudres et de granulés de plus de 0,5 microns. Les capacités de transfert vont jusqu'à 10 tonnes/heure et les distances jusqu'à 30 mètres.

Avantages majeurs des transporteurs pneumatiques Piab

  • Certification ATEX poussières pour les applications standard et personnalisées
  • Système entièrement pneumatique sans composant électrique susceptible de créer des étincelles
  • Maintenance minimale car aucune pièce en mouvement dans la pompe
  • Concept hygiénique et facilité de nettoyage
  • Système hermétique sans dégagement de poussières
  • Programme modulaire facilement modifiable pour répondre à des demandes différentes

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous