Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transporteur pneumatique utilisé pour l'alimentation

Alimentation d'imprimantes 3D

L’emploi d’un transporteur pneumatique est une méthode efficace pour alimenter une imprimante 3D. Le vide sert d’abord à transporter le plastique, les pigments, les additifs ou les autres matériaux sous forme de poudre ou de granulés jusqu’à une trémie. Les granulés de plastique sont ensuite chauffés et injectés à haute pression dans la cavité d'un moule. Les pièces sont formées dans la cavité du moule et, dans certains cas, un vide est créé dans la cavité pour contribuer au processus et obtenir une meilleure définition du produit. Enfin, après la formation des pièces, celles-ci sont retirées du moule à l'aide de ventouses et de pompes généralement fixées à un bras robotisé.

Principaux avantages des transporteurs pneumatiques Piab :

  • Plus de 50 ans d'expérience dans le transport pneumatique de poudres et granulés.
  • Moins de temps morts du fait de la conception hygiénique du transporteur facilitant le nettoyage.
  • Amélioration de l'environnement de travail grâce au système hermétique empêchant la contamination par la poussière.
  • Environnements plus sûrs car les transporteurs répondent aux normes industrielles ATEX Poussière et Gaz.
  • Transporteurs disponibles avec tous les matériaux en contact avec les produits transportés conformes aux règlements FDA, 1935/2004/UE et 10/2011/UE.
  • Prise en compte des besoins des applications grâce aux familles de produits spécifiques aux industries pharmaceutique, agroalimentaire et chimique.
  • Capacité de transport jusqu'à 14 tonnes/h sur une distance de 30 mètres.
  • Flexibilité permettant le transport de particules à partir de 0,5 microns.
  • Compacité, ce qui en fait une excellente solution pour les espaces réduits.
  • Flexibilité dans le choix de la source de vide à utiliser, le transporteur fonctionnant parfaitement avec une pompe à éjecteur ou une pompe mécanique.

Suivez-nous

Contactez-nous