Pick-and-place automatisés
Il est très courant d'utiliser dans les industries de l'électronique et des biens de consommation des machines spécialement dédiées au pick-and-place à grande vitesse de petits objets.
Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Le secteur de la manutention des tôles, que cela soit dans l''industrie de l'automobile, de l'électroménager ou autres, est focalisée sur la façon d'économiser l'énergie en gardant des cadences élevées et sans compromettre la sécurité. Ce qu'offre Piab dans ces domaines d'applications est parfaitement adapté à ces demandes : Une manutention fiable à grandes vitesses et en ne consommant qu'un minimum d'énergie.
Il est très courant d'utiliser dans les industries de l'électronique et des biens de consommation des machines spécialement dédiées au pick-and-place à grande vitesse de petits objets.
La taille et le poids des panneaux sont tels qu'il est difficile pour les opérateurs de les déplacer manuellement. Les robots utilisés sont généralement équipés d'un système de vision.
Les plaques de tôle (magnétiques ou non magnétiques), de carton, de bois, ou de plastique sont prélevées une par une d'une pile et chargées dans la ligne. Des pompes à vide et des ventouses sont utili…
Dans une cabine robotisée, où sont montées les portières par exemple, au moins quelques robots utilisent le vide pour effectuer les opérations de manutention.
Le vide est principalement utilisé pour charger et décharger des tôles de métal dans des machines pour être formées, et parfois pour maintenir et trier les pièces dans la machine.
La main de préhension doit changer à chaque fois qu'une nouvelle forme de pièce doit être emboutie. Il s’agit d’une application très rapide dans laquelle les ventouses de friction pour surfaces grasse…
L'assemblage de matériaux métalliques d'épaisseur, de résistance ou de type de revêtement différents produit un «flan à façon» prêt à être embouti. Le vide est utilisé à plusieurs étapes du processus,…
Robots de pick-and-place à très grande vitesse qui placent des petits objets comme des bonbons et des biscuits dans des emballages.