Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Verre

Verre

Les plaques de verre sont manipulées et sécurisées grâce au vide pendant tout le process de fabrication. Les objets fins, fragiles, et à la surface sensible sont manutentionnés sous de grandes accélérations et dans des temps de cycles très courts. Les exigences sont donc très spécifiques, comme avoir d'abord bien sûr la certitude que les ventouses ne laissent pas de trace, avoir une bonne structure de levage, et une bonne capacité d'étanchéité (aux jointures). Piab fournit des produits pour ces industries depuis de nombreuses années.

Pick-and-place automatisé
Pick-and-place automatisés

Il est très courant d'utiliser dans les industries de l'électronique et des biens de consommation des machines spécialement dédiées au pick-and-place à grande vitesse de petits objets.

Auto racking
Auto racking

La taille et le poids des panneaux sont tels qu'il est difficile pour les opérateurs de les déplacer manuellement. Les robots utilisés sont généralement équipés d'un système de vision.

teaser Destacking layers of sheet new
Dépilage de plaques

Les plaques de tôle (magnétiques ou non magnétiques), de carton, de bois, ou de plastique sont prélevées une par une d'une pile et chargées dans la ligne. Des pompes à vide et des ventouses sont utili…

teaser Glass forming and transfer
Verre et transfert

Des robots et des stations de transfert manutentionnent les vitres, de la même façon que de la tôle. Des ventouses qui ne laissent pas de traces sont toujours préférées.

teaser robot pick and place
Pick-and-place robotisé

Robots de pick-and-place à très grande vitesse qui placent des petits objets comme des bonbons et des biscuits dans des emballages.

Suivez-nous

Contactez-nous