Carton
Les cartonneuses (formeuses de carton) sont conçues pour fabriquer des caisses en carton à partir de planches à plat en carton ou en matière similaire.
Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
On retrouve toujours des tâches de manutention manuelle dans les centres des opérateurs de messagerie. La manutention manuelle est en effet souvent la seule solution pour charger et décharger les conteneurs ou les remorques, ainsi que pour trier les colis entre les palettes, les cages et les convoyeurs.
Pour ce type de tâche, en l’absence d’aide au levage, la manutention manuelle se fait généralement à une cadence soutenue avec des postures de travail favorisant les blessures.
Sachant que le poids des colis se situe souvent autour de 40 kg, les manipuler à la main n'est pas sans effet sur le corps. Les troubles musculosquelettiques dus à la répétition des efforts et les blessures graves affectant la colonne vertébrale et les épaules sont courants. Il en découle une situation que l'on souhaiterait éviter : un taux élevé d'arrêts de travail, un faible productivité et des travailleurs insatisfaits.
Vaculex® a développé et mis en œuvre une technologie de levage dans le but de résoudre les problèmes de manutention manuelle dans les centres des opérateurs de messagerie. Les solutions ergonomiques de levage basées sur la technique du vide qui en sont le fruit augmentent potentiellement la productivité tout en limitant les risques de traumatismes répétés et d’autres blessures affectant notamment la colonne vertébrale.
Les équipements de levage ergonomique Vaculex® s'intègrent facilement aux systèmes de manutention existants. Pour les situations où l’espace est limité, comme dans les locaux bas de plafond, les passages étroits et les zones confinées, Vaculex® constitue une solution flexible.
Le déchargement de conteneurs ou de remorques chargés en vrac représente un défi sur le quai de réception. De par le levage de charges lourdes, les mauvaises postures, la cadence soutenue et l'un environnement de travail nécessitant souvent d'autres améliorations, c'est là l'une des tâches les plus physiques réalisées dans les centres des opérateurs de messagerie.
L’équipement de levage ergonomique par aspiration Vaculex® destiné aux centres des opérateurs de messagerie offre des solutions pour :
Les cartonneuses (formeuses de carton) sont conçues pour fabriquer des caisses en carton à partir de planches à plat en carton ou en matière similaire.
Les formeuses de caisses fabriquent des caisses à partir de planches de carton ondulé.
L'emballage souple est un terme générique qui définit un emballage en matière flexible réalisée sous forme de films, de laminés multi-couches ou de papier. Les emballages les plus courants sont les do…
Les deux méthodes les plus communes de pose d'étiquettes par le vide sont le tamponnage et le soufflage.
Il existe aujourd'hui un grand nombre de produits qui sont énormément utilisés en palettisation, comme par exemple des ventouses, des systèmes de préhension à large surface, ou des systèmes de manuten…
On utilise fréquemment dans toutes les industries des robots pour placer des produits dans des cartons et transférer les cartons et les produits entre les différents postes des lignes d'emballage.
Vaculex® ParceLift crée un environnement de travail sain et agréable pour les opérateurs de chargement et déchargement de conteneurs et de remorques.
Les solutions de levage spécialisées Vaculex® pour les tâches de palettisation développées par Piab réduisent les troubles musculosquelettiques dus à la répétition des efforts et accroissent la produc…
Vaculex® TP est la solution suprême pour le tri des colis et des paquets entre les cages, les palettes et les transporteurs.