If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Aéroport

Aéroports

La gamme des produits Vaculex® de Piab est leader mondial des équipements de levage basés sur la technique du vide. Depuis 2005, Vaculex® équipe l’industrie aéroportuaire avec des équipements flexibles de haute qualité de conception suédoise. Nos solutions ergonomiques ont permis de réduire de manière importante les troubles musculosquelettiques générés par la manutention manuelle des bagages. À ce jour, plus de 500 systèmes Vaculex® BaggageLift sont déployés dans plus de 60 aéroports du monde entier, pour la plus grande satisfaction des milliers d’utilisateurs qui utilisent chaque jour ces équipements. Nous ne nous contentons pas de fournir une solution de levage complète, mais assurons également des prestations de formation et de service à l'issue de l'installation afin de garantir le parfait fonctionnement de votre équipement Vaculex® BaggageLift.

Situation

La manutention de bagages dans les aéroports associe généralement tâches manuelles et automatisées, souvent dans des zones dont la hauteur libre est réduite et où l’espace de travail est limité. Le système de manutention automatisée prend en charge les bagages enregistrés depuis le comptoir d’enregistrement et les achemine, via les contrôles de sécurité, triés par vol, vers un toboggan ou un convoyeur à partir desquels les bagages sont chargés manuellement dans différentes sortes d'unités de chargement (ULD) ou de chariots ouverts. Cette manutention manuelle est souvent à l'origine de traumatismes répétés qui réduisent la cadence de travail et entraînent des arrêts maladie.

Solutions

Piab a développé et mis en œuvre les solutions Vaculex® dans le but de résoudre les problèmes de manutention manuelle des bagages dans les aéroports. Les solutions ergonomiques de levage basées sur la technique du vide qui en sont le fruit augmentent potentiellement la productivité et limitent les risques de traumatismes répétés. Les systèmes de levage Vaculex de Piab apportent des solutions uniques et flexibles aux problèmes posés par les zones confinées, étroites et de faible hauteur libre où l’espace de travail est limité. Le système Vaculex® breveté pour zones à faible hauteur libre constitue un exemple des réponses innovantes que Piab propose aux utilisateurs confrontés à des environnements difficiles.

Suivez-nous

Contactez-nous