Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse U2 Silicone conducteur, M2.5 mâle, 3250080SC

3250080SC

article n° 3250080SC

  • Conviennent pour les surfaces planes ou légèrement bombées
  • Conviennent également pour les surfaces concaves
  • Les ventouses en silicone conducteur conviennent pour la manutention de petits composants sensibles à l'électricité statique
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 0,1 mm
Application Électronique / semi-conducteurs
Matériaux Silicone Conducteur (CSIL)
Modèle de ventouse U
Forme Universelle
Volume 0,003 cm³
Masse 0,012 g
Fixation
Tailles des fixations M2.5
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Métrique
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 9 mm
Diamètre extérieur 2,6 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 0,03 N
60 -kPa 0,1 N
90 -kPa 0,15 N
Matériaux
Silicone Conducteur (CSIL)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température -55 – 230 °C
Résistance des matériaux
Silicone Conducteur (CSIL)
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
Fixation M2.5 mâle 3250084
Ventouse U2 Silicone conducteur 3150284SC
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous