Ventouse U6 Silicone, M5 mâle, 3150003S

3150003S

article n° 3150003S

  • Conviennent pour les surfaces planes ou légèrement bombées
  • Conviennent également pour les surfaces concaves
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 0,3 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse U
Forme Universelle
Volume 0,05 cm³
Masse 0,14 g
Fixation
Tailles des fixations M5
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Métrique
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 14,5 mm
Diamètre extérieur 7 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 0,5 N 0,5 N
60 -kPa 1,7 N 1,5 N
90 -kPa 2,5 N 2 N
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
Fixation M5 mâle, 5–8 3107031
Ventouse U6 Silicone 3150115S

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse U6 HNBR 0200888
Ventouse U6 Chloroprène 3150115
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous