Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse U30 Nitrile-PVC, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit, 0101413

0101413

article n° 0101413

  • Conviennent pour les surfaces planes ou légèrement bombées
  • Conviennent également pour les surfaces concaves
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 3,5 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Débit de fuite maximum 0,06 Nl/s
Matériaux Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse U
Forme Universelle
Valve restriction 0,7 mm
Volume 2 cm³
Masse 1,8 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Limiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille
Dimensions
Hauteur 21,7 mm
Diamètre extérieur 32 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 12 N 7,8 N
60 -kPa 25 N 9,8 N
90 -kPa 30 N 11 N
Matériaux
Nitrile-PVC (NPV)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température 0 – 90 °C
Résistance des matériaux
Nitrile-PVC (NPV)
Alcool ++
Acides concentrés +
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation ++
Pétrole +++
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++
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
Ventouse U30 Nitrile-PVC 0101146

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse U30 Silicone 0101147
Fixation M5 fem., avec limiteur de débit 3251001
Fixation M5 fem. 3250003
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille 0101152
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit 3251004
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA 3150196
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. 3250004
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille 3250085
Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit 3251005
Fixation 5xM5 fem. 0100260
Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (1)
Certificats (1)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous