Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Universelles

Sont bien adaptées aux surfaces planes ou légèrement bombées.


teaser_U20-2P
U - Universelles DURAFLEX® (20 mm)
Les ventouses U-P sont destinées à la manutention de feuilles de papier dans les opérations de reliure et de piquage dans l'art graphique. Elles sont en DURAFLEX® et ont une durée de vie 2 à 3 fois plus longue que les ventouses conventionnelles du marché. 
teaser_u-universal_2-50mm
U- Universelles (2–50 mm)
Pour la manutention d'objets à la surface plane ou légèrement bombée.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universelles FDA & EU (4–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transpartentes sans addition de pigments de couleur. Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.

Suivez-nous

Contactez-nous