Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus

Piab
Sélectionnez votre pays ou votre région:
United Kingdom / Français
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Ventouse BFF80P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT fem., 0122280

      0122280

      article n° 0122280

      • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
      • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
      • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
      • Grâce à leur très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
      • Les "BFF" conviennent pour les surfaces galbées/irrégulières et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage.
      • Le plot de butée intérieur procure une bonne stabilité pendant les mouvements transverses.
      • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.
      Métrique   Impérial
      Généralités
      Curve radius 50 mm
      Movement, vertical max. 14 mm
      Application Tôle grasse
      Tailles des fixations 3/8"
      Genre de la fixation Femelle
      Type de fixation Filetage NPT
      Options de fixation Aucun
      Matériaux Polyuréthane (PU55), Polyuréthane (PU60)
      Modèle de ventouse BFF
      Forme Soufflets
      Volume 50 cm³
      Masse 66 – 141 g
      Dimensions
      Hauteur 50 mm
      Diamètre extérieur 85 mm
      Performances - forces de levage, Dry metal sheet
      Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
      60 -kPa 176 N 201 N
      90 -kPa 236 N 240 N
      Performances - forces de levage, Oily steel plate
      Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
      60 -kPa 174 N 110 N
      90 -kPa 207 N 160 N
      Matériaux
      Polyuréthane (PU55) Polyuréthane (PU60)
      Couleur Orange Vert transparent
      Dureté 55 °Shore A 60 °Shore A
      Température 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Résistance des matériaux
      Polyuréthane (PU55) Polyuréthane (PU60)
      Alcool N/A N/A
      Acides concentrés + +
      Éthanol + +
      Hydrolyse + +
      Méthanol - -
      Huiles +++ +++
      Oxydation - -
      Pétrole + +
      Résistance à l’usure +++ +++
      Climat & ozone +++ +++
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
      Formation (3)
        • Ventouses

          • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

        Demande de devis

        Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

        Créez votre compte GRATUIT et accédez au contenu complet:

        • Fichiers CAD
        • Disponibilités produits
        • Demandes de prix
        • Livres blancs
        • Newsletter
        Créer mon compte!
        My Piab
        Dernières activités
        Comparaisons de produits

        Piab AB © 2017 Mentions légales

        Suivez-nous

        Contactez-nous