Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B50 Silicone FCM, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille, 9909709

9909709

article n° 9909709

  • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Application Conformité FDA EU
Matériaux Silicone (SIL FDA)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 32 cm³
Masse 20 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 44,3 mm
Diamètre extérieur 53 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
Matériaux
Silicone (SIL FDA)
Couleur Transparent
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone (SIL FDA)
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
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
Ventouse B50 Silicone FCM 0200409

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous