Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus

Piab
Sélectionnez votre pays ou votre région:
United Kingdom / Français
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Ventouse B10-2 Silicone FCM, M5 mâle, 9909606

      9909606

      article n° 9909606

      • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
      • Mouvement de levage permettant la séparation de petites pièces minces.
      • Seuls des objets légers doivent être manipulés quand la force de levage est parallèle à la surface.
      • Convient pour de la compensation de niveaux.
      Métrique   Impérial
      Généralités
      Curve radius 4 mm
      Movement, vertical max. 4,5 mm
      Application Conformité FDA EU
      Tailles des fixations Aucun
      Genre de la fixation Mâle
      Type de fixation Filetage Métrique
      Options de fixation Aucun
      Matériaux Silicone (SIL FDA)
      Modèle de ventouse B
      Forme Soufflets
      Volume 0,48 cm³
      Masse 1 g
      Dimensions
      Hauteur 24,9 mm
      Diamètre extérieur 11 mm
      Performances - forces de levage
      Force de levage perpendiculaire
      20 -kPa 1,5 N
      60 -kPa 3,4 N
      90 -kPa 4,9 N
      Matériaux
      Silicone (SIL FDA)
      Couleur Transparent
      Dureté 50 °Shore A
      Température -40 – 200 °C
      Résistance des matériaux
      Silicone (SIL FDA)
      Alcool ++
      Acides concentrés -
      Éthanol N/A
      Hydrolyse +
      Méthanol N/A
      Huiles -
      Oxydation +++
      Pétrole -
      Résistance à l’usure ++
      Climat & ozone +++

      Schémas dimensionnels

      Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

      pièces détachées
      article n°
      Ventouse B10-2 Silicone FCM 0200241
      Fixation M5 mâle, 10–15 3107030

      Support
      Formation (3)
        • Ventouses

          • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

        Demande de devis

        Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

        Créez votre compte GRATUIT et accédez au contenu complet:

        • Fichiers CAD
        • Disponibilités produits
        • Demandes de prix
        • Livres blancs
        • Newsletter
        Créer mon compte!
        My Piab
        Dernières activités
        Comparaisons de produits

        Piab AB © 2017 Mentions légales

        Suivez-nous

        Contactez-nous