Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus

Piab
Sélectionnez votre pays ou votre région:
United Kingdom / Français
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Ventouse B50-2 Silicone FCM avec filtre, 0200484

      0200484

      article n° 0200484

      • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
      • Conviennent lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
      • Permettent la séparation de pièces minces.
      • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
      Métrique   Impérial
      Généralités
      Curve radius 30 mm
      Movement, vertical max. 19 mm
      Application Conformité FDA EU
      Tailles des fixations Aucun
      Genre de la fixation Aucun
      Type de fixation Aucun
      Options de fixation Disque filtrant
      Matériaux Silicone (SIL FDA)
      Modèle de ventouse B
      Forme Soufflets
      Volume 32 cm³
      Masse 20 g
      Dimensions
      Hauteur 35,4 mm
      Diamètre extérieur 52,5 mm
      Performances - forces de levage
      Force de levage perpendiculaire
      20 -kPa 33 N
      60 -kPa 65 N
      90 -kPa 82 N
      Matériaux
      Silicone (SIL FDA)
      Couleur Transparent
      Dureté 50 °Shore A
      Température -40 – 200 °C
      Résistance des matériaux
      Silicone (SIL FDA)
      Alcool ++
      Acides concentrés -
      Éthanol N/A
      Hydrolyse +
      Méthanol N/A
      Huiles -
      Oxydation +++
      Pétrole -
      Résistance à l’usure ++
      Climat & ozone +++

      Schémas dimensionnels

      Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

      pièces détachées
      article n°
      Filtre D=54, 20 pcs, pour B50-2 0104655

      Accessoires / Pièces détachées
      article n°
      Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
      Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
      Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
      Support
      Formation (3)
        • Ventouses

          • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

        Demande de devis

        Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

        Créez votre compte GRATUIT et accédez au contenu complet:

        • Fichiers CAD
        • Disponibilités produits
        • Demandes de prix
        • Livres blancs
        • Newsletter
        Créer mon compte!
        My Piab
        Dernières activités
        Comparaisons de produits

        Piab AB © 2017 Mentions légales

        Suivez-nous

        Contactez-nous