Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B15-2 Silicone FCM, 0200271

0200271

article n° 0200271

  • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Mouvement de levage permettant la séparation de petites pièces minces.
  • Seuls des objets légers doivent être manipulés quand la force de levage est parallèle à la surface.
  • Convient pour de la compensation de niveaux.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 6,5 mm
Application Conformité FDA EU
Matériaux Silicone (SIL FDA)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 1,1 cm³
Masse 1,5 g
Fixation
Tailles des fixations Aucun
Genre de la fixation Aucun
Type de fixation Aucun
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 19,8 mm
Diamètre extérieur 15,7 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 2,9 N 1,7 N
60 -kPa 5,9 N 3,2 N
90 -kPa 8,9 N 3,8 N
Matériaux
Silicone (SIL FDA)
Couleur Transparent
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone (SIL FDA)
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
Fixation M5 mâle, 10–15 3107030
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous