B50

B50
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

article


Description article
0101107 Ventouse B50 Nitrile-PVC
article n°: 0101107
0101108 Ventouse B50 Silicone
article n°: 0101108
0101631 Ventouse B50 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101631
0101633 Ventouse B50 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101633
0101635 Ventouse B50 Silicone, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101635
0101636 Ventouse B50 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101636
0101637 Ventouse B50 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101637
0101638 Ventouse B50 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101638
0101640 Ventouse B50 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101640
0101644 Ventouse B50 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101644
0101646 Ventouse B50 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101646
0101648 Ventouse B50 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101648
0101649 Ventouse B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101649
0101650 Ventouse B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101650
0101651 Ventouse B50 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101651
0101653 Ventouse B50 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101653
0108165 Ventouse B50 HNBR
article n°: 0108165
0108171 Ventouse B50 HNBR, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0108171
0108172 Ventouse B50 HNBR, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0108172
0108173 Ventouse B50 HNBR, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0108173
0111063 Ventouse B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0111063

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous