Feedback

Choisir votre langue

Fermer

B40

B40
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

article


Description article
0101105 Ventouse B40 Chloroprène
article n°: 0101105
0101106 Ventouse B40 Silicone
article n°: 0101106
0101457 Ventouse B40 Chloroprène, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101457
0101459 Ventouse B40 Chloroprène, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101459
0101461 Ventouse B40 Chloroprène, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101461
0101462 Ventouse B40 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101462
0101463 Ventouse B40 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101463
0101464 Ventouse B40 Chloroprène, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101464
0101466 Ventouse B40 Chloroprène, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101466
0101470 Ventouse B40 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101470
0101472 Ventouse B40 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101472
0101474 Ventouse B40 Silicone, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101474
0101475 Ventouse B40 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101475
0101476 Ventouse B40 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101476
0101477 Ventouse B40 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101477
0108081 Ventouse B40 HNBR
article n°: 0108081
0108082 Ventouse B40 HNBR, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0108082
0108169 Ventouse B40 HNBR, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0108169
0108170 Ventouse B40 HNBR, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0108170
0109843 Ventouse B40 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0109843
0110337 Ventouse B40 Silicone, 1/8" NPSF fem. PA
article n°: 0110337

Suivez-nous

Contactez-nous