Feedback

Choisir votre langue

Fermer

B20

B20
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

article


Description article
0101102 Ventouse B20 Silicone
article n°: 0101102
0101160 Ventouse B20 Chloroprène, M5 fem.
article n°: 0101160
0101161 Ventouse B20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101161
0101164 Ventouse B20 Chloroprène, 5xM5 fem.
article n°: 0101164
0101165 Ventouse B20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
article n°: 0101165
0101166 Ventouse B20 Chloroprène, M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101166
0101169 Ventouse B20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101169
0101171 Ventouse B20 Silicone, M5 fem.
article n°: 0101171
0101172 Ventouse B20 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101172
0101175 Ventouse B20 Silicone, 5xM5 fem.
article n°: 0101175
0101176 Ventouse B20 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
article n°: 0101176
0101177 Ventouse B20 Silicone, M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101177
0101178 Ventouse B20 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101178
0101180 Ventouse B20 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101180
0101181 Ventouse B20 Silicone, 5xM5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101181
0110336 Ventouse B20 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., PA
article n°: 0110336
0110949 Ventouse B20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
article n°: 0110949
0128712 Ventouse B20 HNBR
article n°: 0128712
9906875 Ventouse B20 HNBR, M5 fem.
article n°: 9906875
9906876 Ventouse B20 HNBR, M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 9906876
9906877 Ventouse B20 HNBR, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 9906877
9906878 Ventouse B20 HNBR, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 9906878
9906880 Ventouse B20 HNBR, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
article n°: 9906880
9906881 Ventouse B20 HNBR, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 9906881
9906887 Ventouse B20 HNBR, 5xM5 fem.
article n°: 9906887
0101101 Suction cup B20 Chloroprene
article n°: 0101101
0101167 Ventouse B20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101167
0101162 Ventouse B20 Chloroprène, 1/8"NPT mâle, avec filtre maille
article n°: 0101162
0101173 Ventouse B20 Silicone, 1/8"NPT mâle, avec filtre maille
article n°: 0101173

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous