Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus

Piab
Sélectionnez votre pays ou votre région:
United Kingdom / Français
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Ventouse B20 HNBR, M5 fem., avec limiteur de débit, 9906876

      9906876

      article n° 9906876

      • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
      • Permettent la séparation de pièces minces.
      • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
      Métrique   Impérial
      Généralités
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Application Manutention du verre, Ventouse hautes/basses temp. (plasturgie), Sans trace, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
      Tailles des fixations Aucun
      Genre de la fixation Femelle
      Type de fixation Filetage Métrique
      Options de fixation Limiteur de débit à soupape de contre-soufflage
      Débit de fuite maximum 0,06 Nl/s
      Matériaux HNBR
      Modèle de ventouse B
      Forme Soufflets
      Valve restriction 0,7 mm
      Volume 2,7 cm³
      Masse 3,2 g
      Dimensions
      Hauteur 25 mm
      Diamètre extérieur 22 mm
      Performances - forces de levage
      Force de levage perpendiculaire
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Matériaux
      HNBR 50° Shore A
      Couleur Bleu
      Dureté 50 °Shore A
      Température -30 – 140 °C
      Résistance des matériaux
      HNBR 50° Shore A
      Alcool ++
      Acides concentrés +
      Éthanol N/A
      Hydrolyse ++
      Méthanol N/A
      Huiles +++
      Oxydation +++
      Pétrole +++
      Résistance à l’usure +++
      Climat & ozone +++

      Schémas dimensionnels

      Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

      pièces détachées
      article n°
      Ventouse B20 HNBR 0128712
      Fixation M5 fem., avec limiteur de débit 3251001

      Accessoires / Pièces détachées
      article n°
      Ventouse B20 Silicone 0101102
      Ventouse B20 Chloroprène 0101101
      Fixation M5 fem. 3250003
      Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille 0101152
      Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit 3251004
      Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA 3150196
      Fixation G1/8" mâle/M5 fem. 3250004
      Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit 3251002
      Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille 3250085
      Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit 3251005
      Fixation 5xM5 fem. 0100260
      Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
      Formation (3)
        • Ventouses

          • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

        Demande de devis

        Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

        Créez votre compte GRATUIT et accédez au contenu complet:

        • Fichiers CAD
        • Disponibilités produits
        • Demandes de prix
        • Livres blancs
        • Newsletter
        Créer mon compte!
        My Piab
        Dernières activités
        Comparaisons de produits

        Piab AB © 2017 Mentions légales

        Suivez-nous

        Contactez-nous