Ventouse B8 Silicone conducteur, M5 mâle, 3250083SC

3250083SC

article n° 3250083SC

  • Levage pour la séparation de petites pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manipulation d’objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
  • Convient pour de la compensation de niveau.
  • Les ventouses en silicone conducteur et EPDM semi-conducteur doivent être utilisées pour les objets sensibles à l'électricité statique. Il faut dans ce cas impérativement utiliser des fixations en matériau conducteur.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 1,9 mm
Movement, vertical max. 3,5 mm
Application Électronique / semi-conducteurs, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Silicone Conducteur (CSIL)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 0,15 cm³
Masse 0,3 g
Fixation
Tailles des fixations Aucun
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Métrique
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 19,4 mm
Diamètre extérieur 8,8 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 0,8 N
60 -kPa 1,6 N
90 -kPa 2,5 N
Matériaux
Silicone Conducteur (CSIL)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température -55 – 230 °C
Résistance des matériaux
Silicone Conducteur (CSIL)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse +
Méthanol N/A
Huiles -
Oxydation +++
Pétrole -
Résistance à l’usure ++
Climat & ozone +++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation M5 mâle, 5–8 3107031
Ventouse B8 Silicone conducteur 3150287SC

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse B8 Silicone 3150287S
Ventouse B8 HNBR 0200894
Ventouse B8 Chloroprène 3150287
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
      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2017 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous