Ventouse B10-2 Silicone, M5 mâle, 3150023S

3150023S

article n° 3150023S

  • Recommandées lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
  • Permettent la séparation de pièces minces
  • Autorisent uniquement la manipulation d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 4,5 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 0,48 cm³
Masse 1 g
Fixation
Tailles des fixations M5
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Métrique
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 24,9 mm
Diamètre extérieur 11 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 1,5 N 1,77 N
60 -kPa 3,4 N 2,41 N
90 -kPa 4,9 N 2,82 N
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
Fixation M5 mâle, 10–15 3107030
Ventouse B10-2 Silicone 3150101S

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse B10-2 Chloroprène 3150101
Ventouse B10-2 HNBR 0128692
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous