Ventouse B75-2 Silicone avec filtre, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille, 0101860

0101860

article n° 0101860

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 110 cm³
Masse 35 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 50 mm
Diamètre extérieur 78 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 74 N
60 -kPa 167 N
90 -kPa 226 N
Matériaux
Silicone (SIL)
Couleur Rouge
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone (SIL)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse +
Méthanol N/A
Huiles -
Oxydation +++
Pétrole -
Résistance à l’usure ++
Climat & ozone +++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation 75, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100553
Ventouse B75-2 Silicone avec filtre 0101943

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Filtre D=80, 10 pcs, pour B75-2 0201149
Racor 1/4" NPT hembra Al con filtro de red & conexión 10-32 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fixation 75, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100548
Fixation 75, G1/2" fem., avec filtre maille 0100555
Fixation 75, G3/8" fem., avec filtre maille 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Ventouse B75-2 Nitrile-PVC avec filtre 0101942
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2017 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous