Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille, 0101662

0101662

article n° 0101662

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
  • Avec filtre maille.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 32 cm³
Masse 20 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Disque filtrant, Filtre maille
Dimensions
Hauteur 44,4 mm
Diamètre extérieur 52,5 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
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
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
Ventouse B50-2 Silicone avec filtre 0101110

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Filtre D=54, 20 pcs, pour B50-2 0104655
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251014
Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
Fixation 1/8" NPSF fem., 50 3250017
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, PA 3150198
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit 3251012
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251016
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250090
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50 0100262
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit 3251017
Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit 3251013
Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille 0200715
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille 3250087
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit 3251015
Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre 0101109
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous