Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B40 Chloroprène, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit, 0101464

0101464

article n° 0101464

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Débit de fuite maximum 0,13 Nl/s
Matériaux Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Valve restriction 0,9 mm
Volume 15 cm³
Masse 10 g
Fixation
Tailles des fixations 1/4"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Limiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille
Dimensions
Hauteur 43 mm
Diamètre extérieur 43 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
Matériaux
Chloroprène (CR)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 110 °C
Résistance des matériaux
Chloroprène (CR)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +
Oxydation ++
Pétrole +
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251007
Ventouse B40 Chloroprène 0101105

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251008
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille 3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40 3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA 3150197
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille 0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250089
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40 0100261
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251011
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250091
Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille 0200714
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251009
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250086
Ventouse B40 HNBR 0108081
Ventouse B40 Silicone 0101106
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous