Ventouse B30-2 Chloroprène, 5x1/8" NPSF fem., 0101422

0101422

article n° 0101422

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 15 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Tailles des fixations 5×1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Aucun
Matériaux Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 10 cm³
Masse 7 g
Dimensions
Hauteur 44 mm
Diamètre extérieur 34 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 12 N
60 -kPa 22 N
90 -kPa 27 N
Matériaux
Chloroprène (CR)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 110 °C
Résistance des matériaux
Chloroprène (CR)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +
Oxydation ++
Pétrole +
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40 0100261
Ventouse B30-2 Chloroprène 0101103

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251008
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille 3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40 3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA 3150197
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille 0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250089
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251011
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250091
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251007
Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille 0200714
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251009
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250086
Ventouse B30-2 HNBR 0108077
Ventouse B30-2 Silicone 0101104
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2017 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous