Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus

Piab
Sélectionnez votre pays ou votre région:
United Kingdom / Français
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Ventouse B52XP Polyuréthane 60, 1/8" NPSF fem., 0205199

      0205199

      article n° 0205199

      • Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
      • Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
      • Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
      • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
      • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
      Métrique   Impérial
      Généralités
      Curve radius 29 mm
      Movement, vertical max. 11,2 mm
      Application Manutention du verre, Tôle sèche
      Tailles des fixations 3/8"
      Genre de la fixation Femelle
      Type de fixation Filetage NPSF
      Options de fixation Filtre maille
      Matériaux Polyuréthane (PU60)
      Modèle de ventouse B-XP
      Forme Soufflets
      Volume 13,3 cm³
      Masse 17 g
      Dimensions
      Hauteur 36 mm
      Diamètre extérieur 53 mm
      Performances - forces de levage
      Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
      20 -kPa 42,5 N 39 N
      60 -kPa 109 N 70 N
      90 -kPa 150 N 90 N
      Matériaux
      Polyuréthane (PU60)
      Couleur Vert transparent
      Dureté 60 °Shore A
      Température 10 – 50 °C
      Résistance des matériaux
      Polyuréthane (PU60)
      Alcool N/A
      Acides concentrés +
      Éthanol +
      Hydrolyse +
      Méthanol -
      Huiles +++
      Oxydation -
      Pétrole +
      Résistance à l’usure +++
      Climat & ozone +++

      Schémas dimensionnels

      Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

      pièces détachées
      article n°
      Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
      Ventouse B52XP Polyuréthane 60 0205200

      Accessoires / Pièces détachées
      article n°
      Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille 0200715
      Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
      Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
      Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille 3250087
      Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250090
      Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50 0100262
      Support
      Fichier CAD
      Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
      Fiches techniques
      Manuels (1)
      Brochures (1)
      Certificats (3)
      Livres blancs (1)
      Formation (3)
      Vidéos Youtube (1)
        • Ventouses

          • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
          • How do I know which lifting forces I need?
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

        Demande de devis

        Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

        Créez votre compte GRATUIT et accédez au contenu complet:

        • Fichiers CAD
        • Disponibilités produits
        • Demandes de prix
        • Livres blancs
        • Newsletter
        Créer mon compte!
        My Piab
        Dernières activités
        Comparaisons de produits

        Piab AB © 2017 Mentions légales

        Suivez-nous

        Contactez-nous