Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, 3/8" NPT mâle, 0205133

0205133

article n° 0205133

  • Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
  • Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
  • Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 11,2 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Carton / carton ondulé
Matériaux Polyuréthane (PU30), Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse B-XP
Forme Soufflets
Volume 13,3 cm³
Masse 17 g
Fixation
Tailles des fixations 3/8"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage NPT
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 44,5 mm
Diamètre extérieur 53 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 36 N 30 N
60 -kPa 84 N 60 N
90 -kPa 102 N 85 N
Matériaux
Polyuréthane (PU30) Polyuréthane (PU60)
Couleur Jaune Vert transparent
Dureté 30 °Shore A 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU30) Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A N/A
Acides concentrés + +
Éthanol + +
Hydrolyse + +
Méthanol - -
Huiles +++ +++
Oxydation - -
Pétrole + +
Résistance à l’usure +++ +++
Climat & ozone +++ +++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250090
Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60 0205007

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
Fixation G1/8" mâle, 50, avec filtre maille 0200715
Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille 3250087
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50 0100262
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
Vidéos Youtube (1)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous