Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B20XP Polyuréthane 30/60, 5xM5 fem., 0205049

0205049

article n° 0205049

  • Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
  • Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
  • Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 5,5 mm
Movement, vertical max. 4,6 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Carton / carton ondulé
Matériaux Polyuréthane (PU30), Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse B-XP
Forme Soufflets
Volume 1,04 cm³
Masse 1 g
Fixation
Tailles des fixations 5×M5
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage Métrique
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 19,4 mm
Diamètre extérieur 21 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 7,8 N 3,5 N
60 -kPa 15 N 7 N
90 -kPa 20 N 10 N
Matériaux
Polyuréthane (PU30) Polyuréthane (PU60)
Couleur Jaune Vert transparent
Dureté 30 °Shore A 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU30) Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A N/A
Acides concentrés + +
Éthanol + +
Hydrolyse + +
Méthanol - -
Huiles +++ +++
Oxydation - -
Pétrole + +
Résistance à l’usure +++ +++
Climat & ozone +++ +++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation 5xM5 fem. 0100260
Ventouse B20XP Polyuréthane 30/60 0204994

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille 0101152
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille 3250085
Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250088
Fixation M5 fem. 3250003
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (3)
Livres blancs (1)
Formation (4)
Vidéos Youtube (1)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous