Ventouse B75P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem., 0108791

0108791

article n° 0108791

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire et pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.
  • Le soufflet et la lèvre ont des duretés différentes, cela permet d'associer résistance, stabilité et souplesse.
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane.
  • Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 20 mm
Application Sans trace, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse B-P
Forme Soufflets
Volume 110 cm³
Masse 72 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 51,8 mm
Diamètre extérieur 79 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 83 N 121 N
60 -kPa 196 N 229 N
90 -kPa 255 N 298 N
Matériaux
Polyuréthane (PU60)
Couleur Vert transparent
Dureté 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A
Acides concentrés +
Éthanol +
Hydrolyse +
Méthanol -
Huiles +++
Oxydation -
Pétrole +
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
Ventouse B75P Polyuréthane 60 0111594

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse B75P Polyuréthane 30/60 0104723
Ventouse B75P Polyuréthane 60, pour insert fileté 0107318
Ventouse B75P Polyuréthane 30/60, pour insert fileté 0106832
Fixation 75, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100548
Fixation 75, G3/8" fem., avec filtre maille 0100551
Fixation 75, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100553
Fixation 75, G1/2" fem., avec filtre maille 0100555
Insert fileté G3/8" mâle, avec joint torique et filtre maille 0107148
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (3)
Livres blancs (1)
Formation (4)
Vidéos Youtube (1)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous