Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Soufflets

Conviennent pour compenser des différences de hauteur, et sur des surfaces légerement irrégulières ou bombées.


teaser_pigrip_configurable
Clapets de ventouses
Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
teaser_B_bellows_5-150
B-1½ Soufflets (5–150 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Le matériau utilisé est HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ Soufflets DURAFLEX® (10-110 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation des pièces minces.
teaser_B_bellows_FDA
B-1½ Soufflets FDA & EU (5–150 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. La plupart des ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. 
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 1½ Soufflets Sans Trace (15–50 mm)
Mêmes applications que pour les ventouses 1½ soufflets. Adaptées également pour les objets lisses nécessitant de garder une surface très propre. Un levage parallèle à la surface de contact n'est autorisé que pour des objets légers.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 1½ Soufflets Plates DURAFLEX® (80-110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Friction Plates à Soufflets (30–110 mm)
Les ventouses BFF conviennent pour les surfaces irrégulières/bombées ou lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage. 
Node-BFFT
BFFT - Plates à Soufflets de Friction pour Tôles minces (23–120 mm)
Les BFFT constituent le choix le plus approprié sur les tôles très minces (0.6 à 0.8 mm) pour éviter la formation de bosses. Les ventouses sont très performantes sur les surfaces plates et galbées/irrégulières, ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans des applications de dépilage.

Suivez-nous

Contactez-nous