Ventouse D30-2 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille, 0101238

0101238

article n° 0101238

  • Conviennent pour les surfaces bombées ou irrégulières
  • Permettent également les prises en angle
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 5 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse D
Forme Profonde
Volume 5 cm³
Masse 4 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 31,2 mm
Diamètre extérieur 32 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 14 N 11,2 N
60 -kPa 26 N 16,8 N
90 -kPa 31 N 17,8 N
Matériaux
Chloroprène (CR)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 110 °C
Résistance des matériaux
Chloroprène (CR)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +
Oxydation ++
Pétrole +
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Ventouse D30-2 Chloroprène 0101125
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille 3250085

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse D30-2 Silicone 0101126
Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250088
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. 3250004
Fixation 5xM5 fem. 0100260
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille 0101152
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA 3150196
Fixation M5 fem., avec limiteur de débit 3251001
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit 3251004
Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit 3251005
Fixation M5 fem. 3250003
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous