Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Profondes

S'utilisent sur des surfaces bombées et irrégulières. Peuvent prendre sur les coins et les tranches. Ne conviennent pas sur les surfaces plates.


teaser_d-deep
D - Profondes (15–50 mm)
S'utilisent sur des surfaces bombées et irrégulières. Peuvent prendre sur les coins et les tranches. Ne conviennent pas sur les surfaces plates.
teaser_d-deep_fda
D - Profondes FDA & EU (15–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transpartentes sans addition de pigments de couleur. S'utilisent sur des surfaces bombées et irrégulières. Peuvent prendre sur les coins et les tranches. Ne conviennent pas sur les surfaces plates.
PD-group_small
P-D - Pralines et confiseries, Profondes, détectables (27-36 mm)
Les ventouses profondes en matériaux pour contact avec les aliments (FCM) sont adaptées à la manutention de pralines et de confiseries comme les bonbons en chocolat.

Suivez-nous

Contactez-nous