Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse F26 Silicone FCM, 1/8" NPSF fem., 9914251

9914251

article n° 9914251

  • Ventouse destinée à l'ouverture des sacs sur les postes d'ensachage.
  • Convient également pour la manutention de feuilles fines et fragiles, comme le papier ou les films en plastique.
  • La lèvre, fine et déformable, et la forme étudiée des picots évitent aux objets/feuilles d'être aspirés et endommagés tout en apportant une plus grande force de préhension.
  • Matière silicone conforme à la FDA.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Application Conformité FDA EU, Ouverture de sacs/feuille mince /film
Matériaux Silicone (SIL FDA)
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 1,6 cm³
Masse 4,1 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 38,5 mm
Diamètre extérieur 26 mm
Diamètre extérieur, en action 27,3 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 11 N 9 N
60 -kPa 25 N 21 N
90 -kPa 31 N 26 N
Matériaux
Silicone (SIL FDA)
Couleur Transparent
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone (SIL FDA)
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
Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :
Température ambiante (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Atmosphère standard (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative 0-100%
Qualité de l'air comprimé DIN ISO 8573-1 class 4
pièces détachées
article n°
Ventouse F26 Silicone FCM 0201216
Fixation 1/8" NPSF fem. 0201969

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation G1/4" mâle 0201967
Support
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous