Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

F110P

F110P
  • Conviennent pour les surfaces planes et rugueuses
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • La lèvre est constituée d'un matériau de dureté différente ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé

article


Description article
0104725 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60
article n°: 0104725
0106796 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, pour insert fileté
article n°: 0106796
0106798 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, insert fileté G3/8" avec filtre maille
article n°: 0106798
0106353 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, G3/8" fem., avec filtre maille
article n°: 0106353
0106354 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0106354
0106355 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, G1/2" fem., avec filtre maille
article n°: 0106355
0129927 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, G1/2" fem., avec clapet
article n°: 0129927
0108802 Ventouse F110P Polyuréthane 30/60, 3/8" NPSF fem.
article n°: 0108802
0111593 Ventouse F110P Polyuréthane 60
article n°: 0111593
0107322 Ventouse F110P Polyuréthane 60, pour insert fileté
article n°: 0107322
0107323 Ventouse F110P Polyuréthane 60, insert fileté G3/8", avec filtre maille
article n°: 0107323
0108803 Ventouse F110P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
article n°: 0108803
0111595 Ventouse F110P Polyuréthane 60, G3/8" fem., avec filtre maille
article n°: 0111595
0111596 Ventouse F110P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0111596
0111597 Ventouse F110P Polyuréthane 60, G1/2" fem., avec filtre maille
article n°: 0111597
0129930 Ventouse F110P Polyuréthane 60, G1/2" fem., avec clapet
article n°: 0129930

Suivez-nous

Contactez-nous