Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse F75P Polyuréthane 30/60, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille, 0106351

0106351

article n° 0106351

  • Conviennent pour les surfaces planes et rugueuses
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • La lèvre est constituée d'un matériau de dureté différente ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 2 mm
Application Sans trace, Tôle sèche
Matériaux Polyuréthane (PU30), Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 19 cm³
Masse 28 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 26 mm
Diamètre extérieur 77 mm
Diamètre extérieur, en action 80 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 70 N 44 N
60 -kPa 193 N 176 N
90 -kPa 273 N 308 N
Matériaux
Polyuréthane (PU30) Polyuréthane (PU60)
Couleur Jaune Vert transparent
Dureté 30 °Shore A 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU30) Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A N/A
Acides concentrés + +
Éthanol + +
Hydrolyse + +
Méthanol - -
Huiles +++ +++
Oxydation - -
Pétrole + +
Résistance à l’usure +++ +++
Climat & ozone +++ +++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :
Température ambiante (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Atmosphère standard (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative 0-100%
Qualité de l'air comprimé DIN ISO 8573-1 class 4
pièces détachées
article n°
Ventouse F75P Polyuréthane 30/60 0104724
Fixation 75, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100553
Clapet pour Fixation 75 0100729

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Insert fileté G3/8" mâle, avec joint torique et filtre maille 0107148
Ventouse F75P Polyuréthane 60, pour insert fileté 0107320
Ventouse F75P Polyuréthane 60 0111584
Ventouse F75P Polyuréthane 30/60, pour insert fileté 0106829
Fixation 75, G3/8" fem., avec filtre maille 0100551
Fixation 75, G3/8" fem., avec clapet 0100552
Fixation 75, G1/2" fem., avec filtre maille 0100555
Fixation 75, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100548
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (3)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous