Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

F30-2

F30-2
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction

article


Description article
0101133 Ventouse F30-2 Chloroprène
article n°: 0101133
0101325 Ventouse F30-2 Chloroprène, M5 fem.
article n°: 0101325
0101326 Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101326
0101329 Ventouse F30-2 Chloroprène, 5xM5 fem.
article n°: 0101329
0101330 Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
article n°: 0101330
0101331 Ventouse F30-2 Chloroprène, M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101331
0101332 Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101332
0101334 Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101334
3250039 Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec clapet
article n°: 3250039
0109846 Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
article n°: 0109846
0101134 Ventouse F30-2 Silicone
article n°: 0101134
0101341 Ventouse F30-2 Silicone, M5 fem.
article n°: 0101341
0101342 Ventouse F30-2 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101342
0101345 Ventouse F30-2 Silicone, 5xM5 fem.
article n°: 0101345
0101346 Ventouse F30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
article n°: 0101346
0101348 Ventouse F30-2 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101348
0101350 Ventouse F30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101350
0110344 Ventouse F30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., PA
article n°: 0110344
3250039S Ventouse F30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec clapet
article n°: 3250039S

Suivez-nous

Contactez-nous