Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


piSAVE® sense Multi inserts 03/60 (vert), 0128719

67955

article n° 0128719

L'image peut différer du produit réel.
  • Clapets permettant à des ventouses de manquer les objets et de maintenir malgré tout un niveau de vide suffisant dans le système, tout en gardant des temps de réponse et de relâchement rapides.
  • Les clapets doivent être utilisés sur des systèmes de vide centralisés, un clapet pour chaque ventouse.
  • L'utilisation de ces clapets permet l'emploi de pompes à vide plus petites et d'économiser ainsi de l'énergie.
  • Conviennent pour la manutention d'objets poreux ou étanches, différents en taille et en nombre, comme des planches d'aggloméré, des cartons, ou des plaques de métal, avec une main de préhension adaptable .
  • Conviennent également pour les objets dont la surface présente des risques de fuites autour de la lèvre de ventouse.
  • Proposées en quatre tailles avec des débits et des caractéristiques différents pour s'adapter à des degrés de fuites différents et à des tailles de ventouses différentes.
  • Les plus petites tailles conviennent surtout pour les matériaux étanches et lisses comme le métal et le verre (02/06 avec des petites ventouses et 03/60 avec des grandes ventouses).
  • Les clapets peuvent être vendus soit séparément pour une intégration, soit montés directement dans les inserts de fixation à filetage mâle ou femelle pour une installation plus facile.
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux Al, HNBR, Nitrile (NBR), Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Débit ventouse minimum 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s
Débit ventouse pour fermeture clapet 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Couleur clapet Vert
Masse 20,7 g

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels


Accessoires / Pièces détachées
article n°
Outil de montage 16 mm pour piSAVE® sense 0202589
Support
Formation (4)
Vidéos Youtube (2)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous