Ventouse F75 Silicone, G1/2" fem., avec filtre maille, 0101869

0101869

article n° 0101869

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
Application Tôle sèche
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 20 cm³
Masse 23 g
Fixation
Tailles des fixations 1/2"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 26 mm
Diamètre extérieur 77 mm
Diamètre extérieur, en action 79 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
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
Ventouse F75 Silicone 3150131S
Fixation 75, G1/2" fem., avec filtre maille 0100555

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse F75 Nitrile-PVC 3150131P
Ventouse F75 HNBR 3150131T
Fixation 75, G3/8" fem., avec filtre maille 0100551
Fixation 75, G3/8" fem., avec clapet 0100552
Fixation 75, G1/2" fem., avec clapet 0100556
Fixation 75, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100553
Fixation 75, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100548
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous