Ventouse F50-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fem., 0101752

0101752

article n° 0101752

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Application Tôle sèche
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 10 cm³
Masse 14 g
Fixation
Tailles des fixations 5×1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 35,5 mm
Diamètre extérieur 53 mm
Diamètre extérieur, en action 54,6 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
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
Ventouse F50-2 Silicone 0101138
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50 0100262
Clapet pour F50-2 3150057

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse F50-2 Nitrile-PVC 0101137
Ventouse F50-2 HNBR 0108166
Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, pour fixation avec clapet 3150241P
Ventouse F50-2 Silicone, pour fixation avec clapet 3150241S
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit 3251015
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille 3250087
Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit 3251013
Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit 3251017
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250090
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251016
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit 3251012
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec clapet 0101157
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, PA 3150198
Fixation 1/8" NPSF fem., 50 3250017
Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251014
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous